Flanșă pivotantă aluminiu lucios 12021-15-11050
Unitatea de vânzare
16,13 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Flanșă pivotantă
Formă
A
Tipul de formă
Standard
Materialul
corpului de bază
aluminiu
Suprafața
corpului de bază
lucios
S=Rezistență
11
A
46,5
B
32
D
12
D3
9
D5
15
E
40
H
27
L
65
Potrivit pentru
DIN ISO 15552/21287
R
max.
12
S1
6,5
T1
5
UNSPSC Code
27131700
Ø cilindru
50
Șurub cilindric
DIN 912
M8X20
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Bloc de rulmenți, din aluminiu.
Lagăr de alunecare, din oțel sinterizat, cu teflon.
Șuruburi, din oțel.
Lagăr de alunecare, din oțel sinterizat, cu teflon.
Șuruburi, din oțel.
Version
Bloc de rulmenți, fără strat de acoperire.
Șuruburi zincate.
Șuruburi zincate.
Note
Flanșă pivotantă pentru cilindri standard și compacți conform DIN ISO 15552 și DIN ISO 21287. Această flanșă pivotantă este utilizată pentru montarea pivotantă a cilindrilor pneumatici.
Montare pe partea din spate (capac de capăt).
Forma A: standard.
Forma B: cu lagăr de alunecare din bronz sinterizat.
Montare pe partea din spate (capac de capăt).
Forma A: standard.
Forma B: cu lagăr de alunecare din bronz sinterizat.
Scope of delivery
1 flanșă pivotantă.
4 șuruburi cilindrice.
4 șuruburi cilindrice.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.