text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Bloc de rulmenți, din aluminiu.
Lagăr de alunecare, din oțel sinterizat, cu teflon.
Șuruburi, din oțel.
Version
Bloc de rulmenți, fără strat de acoperire.
Șuruburi zincate.
Note
Flanșă pivotantă pentru cilindri standard și compacți conform DIN ISO 15552 și DIN ISO 21287. Această flanșă pivotantă este utilizată pentru montarea pivotantă a cilindrilor pneumatici.

Montare pe partea din spate (capac de capăt).

Forma A: standard.
Forma B: cu lagăr de alunecare din bronz sinterizat.
Scope of delivery
1 flanșă pivotantă.
4 șuruburi cilindrice.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem