text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
2 Nimerit

Descriere

Material
Bloc de rulmenți, din aluminiu.
Lagăr de alunecare, din oțel sinterizat, cu teflon.
Bolțuri și șuruburi, din oțel.
Version
Bloc de rulmenți, fără strat de acoperire.
Bolțuri și șuruburi, zincate.
Note
Flanșă pivotantă pentru cilindri standard și compacți conform DIN ISO 15552 și DIN ISO 21287. Această flanșă pivotantă este utilizată pentru montarea pivotantă a cilindrilor pneumatici.

Montare pe partea din spate (capac de capăt).

Forma A: standard.
Forma B: cu lagăr de alunecare din bronz sinterizat.
Scope of delivery
1 flanșă pivotantă.
1 bolț.
2 inel de siguranță.
4 șuruburi cilindrice.

Descoperiți gama de produse norelem