Mâner cu ax oțel zincat 12021-91-1040
Sales unit
4,99 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denumire
Mâner cu ax
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
zincat
D=diametrul șurubului
12
L=lungime
48
A
38
A1
6
A2
4
D2
11,5
M
1,1
P2
16
P3
4
Potrivit pentru
DIN ISO 15552/21287
UNSPSC Code
27131700
Ø cilindru
40
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
Description
Material
Oțel.
Version
zincat.
Note
Mâner cu ax (sferic) cu inel de siguranță și siguranță antiturnare. Acest bolț zincat este proiectat pentru fixarea pivotantă a cilindrilor în conformitate cu ISO 15552 și ISO 21287. Bolțul de fixare cu fixare prin presare previne rotirea mânerului cu ax.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.