text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Mâner cu ax
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
zincat
D=diametrul șurubului
16
L=lungime
54
A
43
A1
6
A2
5
D2
15,2
M
1,1
P2
20
P3
4
Potrivit pentru
DIN ISO 15552/21287
UNSPSC Code
27131700
Ø cilindru
50
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
Oțel.
Version
zincat.
Note
Mâner cu ax (sferic) cu inel de siguranță și siguranță antiturnare. Acest bolț zincat este proiectat pentru fixarea pivotantă a cilindrilor în conformitate cu ISO 15552 și ISO 21287. Bolțul de fixare cu fixare prin presare previne rotirea mânerului cu ax.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem