Mâner cu ax oțel zincat 12021-91-1080
Unitatea de vânzare
9,41 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Mâner cu ax
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
zincat
D=diametrul șurubului
20
L=lungime
75
A
63
A1
6
A2
6
D2
19
M
1,3
P2
24
P3
4
Potrivit pentru
DIN ISO 15552/21287
UNSPSC Code
27131700
Ø cilindru
80
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
Oțel.
Version
zincat.
Note
Mâner cu ax (sferic) cu inel de siguranță și siguranță antiturnare. Acest bolț zincat este proiectat pentru fixarea pivotantă a cilindrilor în conformitate cu ISO 15552 și ISO 21287. Bolțul de fixare cu fixare prin presare previne rotirea mânerului cu ax.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.