text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Mâner cu ax
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
zincat
D=diametrul șurubului
12
L=lungime
68
A
61
D2
11,5
M
1,1
Potrivit pentru
DIN ISO 15552/21287
UNSPSC Code
27131700
Ø cilindru
50
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
Oțel.
Version
zincat.
Note
Mâner cu ax cu inele de siguranță. Acest bolț zincat este proiectat pentru fixarea pivotantă a cilindrilor în conformitate cu ISO 15552 și ISO 21287.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought