text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Picior de fixare
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
zincat
S=Rezistență
4
A
32,5
A1
32
B
35
B1
24
D3
7
D4
7
H
32
H1
30
H2
15,75
L
45
L1
11
Potrivit pentru
DIN ISO 15552/21287
R
15
UNSPSC Code
27131700
Ø cilindru
32
Șurub cilindric DIN 912
M6X18
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
Oțel.
Version
zincat.
Note
Picior de fixare pentru cilindri standard și compacți conform DIN ISO 15552 și DIN ISO 21287. Acest picior de fixare este utilizat pentru montarea fixă a cilindrilor pneumatici.

De regulă, cilindrul pneumatic este montat cu două picioare de fixare, în față și în spate.

Cu toate acestea, este, de asemenea, posibil să realizați montajul cu un singur picior de fixare, în față sau în spate.
Scope of delivery
1 picior de fixare.
2 șuruburi cilindrice.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem