text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Denumire
Picior de fixare
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
zincat
D2 = Orificiu de fixare
16
S=Rezistență
4
A
32
A1
14
B
20
D3
5,5
H
20
L
42
Potrivit pentru
DIN ISO 6432
R max.
12,5
UNSPSC Code
27131700
Ø cilindru
12-16
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
Description

Material
Oțel.
Version
zincat.
Note
Picior de fixare pentru cilindri rotunzi conform ISO 6432.
Acest picior de fixare este utilizat pentru montarea fixă a cilindrilor pneumatici conform ISO 6432. Cilindrul pneumatic este de obicei montat cu două picioare de fixare, în față și în spate.

Cu toate acestea, este, de asemenea, posibil să realizați montajul cu un singur picior de fixare, în față sau în spate. Montare pe partea din față pentru aplicații de tragere și pe partea din spate pentru aplicații de împingere.
Scope of delivery
Livrare individuală.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought