Picior de fixare oțel zincat 12020-2025
Unitatea de vânzare
3,78 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Picior de fixare
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
zincat
D2 = Orificiu de fixare
22
S=Rezistență
5
A
40
A1
17
B
25
D3
6,6
H
25
L
54
Potrivit pentru
DIN ISO 6432
R
max.
20
UNSPSC Code
27131700
Ø cilindru
20-25
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
Oțel.
Version
zincat.
Note
Picior de fixare pentru cilindri rotunzi conform ISO 6432.
Acest picior de fixare este utilizat pentru montarea fixă a cilindrilor pneumatici conform ISO 6432. Cilindrul pneumatic este de obicei montat cu două picioare de fixare, în față și în spate.
Cu toate acestea, este, de asemenea, posibil să realizați montajul cu un singur picior de fixare, în față sau în spate. Montare pe partea din față pentru aplicații de tragere și pe partea din spate pentru aplicații de împingere.
Acest picior de fixare este utilizat pentru montarea fixă a cilindrilor pneumatici conform ISO 6432. Cilindrul pneumatic este de obicei montat cu două picioare de fixare, în față și în spate.
Cu toate acestea, este, de asemenea, posibil să realizați montajul cu un singur picior de fixare, în față sau în spate. Montare pe partea din față pentru aplicații de tragere și pe partea din spate pentru aplicații de împingere.
Scope of delivery
Livrare individuală.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.