text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Montare pivotantă
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
zincat
D2 = Orificiu de fixare
16
S=Rezistență
8
B
25
B1
13
D
6
L
38
L1
36
L2
10
Potrivit pentru
DIN ISO 6432
UNSPSC Code
27131700
Ø cilindru
12-16
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
Oțel.
Version
zincat.
Note
Suport pivotant pentru cilindri rotunzi conform ISO 6432.
Acest suport pivotant este utilizat pentru montarea pivotantă a cilindrilor pneumatic conform ISO 6432.

Poate fi montat în față sau în spate.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem