Montare pivotantă oțel zincat 12020-08-2025
Unitatea de vânzare
24,47 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Montare pivotantă
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
zincat
D2 = Orificiu de fixare
22
S=Rezistență
8
B
30
B1
13
D
6
L
46
L1
44
L2
10
Potrivit pentru
DIN ISO 6432
UNSPSC Code
27131700
Ø cilindru
20-25
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
Oțel.
Version
zincat.
Note
Suport pivotant pentru cilindri rotunzi conform ISO 6432.
Acest suport pivotant este utilizat pentru montarea pivotantă a cilindrilor pneumatic conform ISO 6432.
Poate fi montat în față sau în spate.
Acest suport pivotant este utilizat pentru montarea pivotantă a cilindrilor pneumatic conform ISO 6432.
Poate fi montat în față sau în spate.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.