text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Zăvor de aluminiu.
Arc din oțel inoxidabil.
Note
Zăvoarele cu arcuri de întoarcere pot fi înșurubate cu ușurință pe uși, clapete și capote. Zăvoarele sunt disponibile în două versiuni diferite pentru uși cu deschidere la stânga sau la dreapta. Zăvoarele pot fi blocate în poziția deschis. Arcul integrat asigură faptul că zăvorul revine întotdeauna în poziția inițială.
Method of operation
Prin împingerea manetei, închizătoarea este adusă în poziția deschisă, iar ușa se poate deschide. Dacă închizătoarea nu este blocată în poziția deschisă, revine automat în poziția sa inițială. Ușa se poate închide doar dacă maneta este ținută în poziția deschisă.
Accessory
Placă de declanșare din aluminiu 03102-11.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem