{"product":{"productId":"agid.24491","price":30.14,"name":"Închizătoare cu arc de întoarcere din oțel inoxidabil, închizătoare în sus sau în jos"},"currency":"EUR"}
Material
Oțel inoxidabil.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Oțel inoxidabil.
Note
Zăvoarele cu arcuri de întoarcere pot fi înșurubate cu ușurință pe uși, clapete și capote. Zăvoarele sunt disponibile în două versiuni diferite, cu muchie în sus sau în jos. Suprafața înclinată permite ca aplicația să fie închisă sau deschisă fără a fi necesară acționarea zăvorului. Arcul integrat asigură faptul că zăvorul revine întotdeauna în poziția inițială.
Method of operation
Prin împingerea manetei, închizătoarea este adusă în poziția deschisă, iar ușa se poate deschide. Blocarea se asigură automat prin împingerea ușii, datorită înclinării.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.