text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Product description
Șuruburile de blocare sunt utilizate în cazul în care o schimbare a poziției de blocare trebuie împiedicată de forțele transversale.
Prin rotirea șurubului 180°, știftul de blocare este retras, astfel încât poziția de blocare să poată fi schimbată.
Crestătura de blocare face ca zăvorul să fie ținut în această poziție și, astfel, știftul de blocare să rămână retras.
Material
Bolț 1.0503.
Manșonul filetat și știftul de blocare din oțel.
Arc de presiune 1.4310.
Capac zăvor Termoplastic PA.
Version
Manșon filetat și bară brunată.
Știft opritor întărit, șlefuit și brunat.
Arc de compresie netratat.
Capac de blocare în diferite culori:
- gri închis RAL 7021.
- portocaliu pur RAL 2004.
- galben rapiță RAL 1021.
- roșu aprins RAL 3020.
- verde semnal RAL 6032.
- albastru aprins RAL 5017.
- gri deschis RAL 7035.
Advantages
Rotirea zăvorului 180° retrage știftul de blocare.
La alegere, cu capace de bolț colorate, din plastic.
Manșonul cu hexagon servește ca ajutor la montare.
On request
Versiuni speciale.
Drawing reference
Forma A: fără capac de blocare fără piuliță.
Forma B: fără capac de blocare cu piuliță.
Forma C: cu capac de blocare fără piuliță.
Forma D: cu capac de blocare cu piuliță.
Accessory
Piese de fixare 03099.
Bucșe de poziționare 03099-50, 03099-60, 03099-61.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Frecvent cumpărate împreună cu produsele din coșul tău