{"product":{"productId":"agid.32328","price":14.98,"name":"Șurub de blocare din oțel cu ghidaj interior"},"currency":"EUR"}
Material
Manșon filetat și bolț 1.0503.
Știft de blocare, oțel cu tăiere liberă.
Arc de presiune 1.4310.
Capac zăvor Termoplastic PA.
Știft de blocare, oțel cu tăiere liberă.
Arc de presiune 1.4310.
Capac zăvor Termoplastic PA.
Version
Manșon filetat și bară brunată.
Știft opritor întărit, șlefuit și brunat.
Arc de compresie netratat.
Capac de blocare în diferite culori:
- gri negru RAL7021
- portocaliu pur RAL 2004
- galben rapiță RAL 1021
- roșu trafic RAL 3020
- verde strălucitor RAL 6032
- albastru strălucitor RAL 5017
- gri deschis RAL 7035
Știft opritor întărit, șlefuit și brunat.
Arc de compresie netratat.
Capac de blocare în diferite culori:
- gri negru RAL7021
- portocaliu pur RAL 2004
- galben rapiță RAL 1021
- roșu trafic RAL 3020
- verde strălucitor RAL 6032
- albastru strălucitor RAL 5017
- gri deschis RAL 7035
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Șurub de blocare din oțel, cu ghidaj interior, formă A, fără capac al tijei, fără piuliță
de la
14,98 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Șurub de blocare din oțel, cu ghidaj interior, formă B, fără capac al tijei, cu piuliță
de la
15,12 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Șurub de blocare din oțel, cu ghidaj interior, formă D, cu capac al tijei, cu piuliță
de la
15,70 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Descriere
Product description
Șuruburile de blocare sunt utilizate în cazul în care o schimbare a poziției de blocare trebuie împiedicată de forțele transversale. Prin rotirea șurubului la 180°, știftul de blocare este retras, astfel încât poziția de blocare să poată fi schimbată. Crestătura de blocare face ca zăvorul să fie ținut în această poziție și, astfel, știftul de blocare să rămână retras.
Material
Manșon filetat și bolț 1.0503.
Știft de blocare, oțel cu tăiere liberă.
Arc de presiune 1.4310.
Capac zăvor Termoplastic PA.
Știft de blocare, oțel cu tăiere liberă.
Arc de presiune 1.4310.
Capac zăvor Termoplastic PA.
Version
Manșon filetat și bară brunată.
Știft opritor întărit, șlefuit și brunat.
Arc de compresie netratat.
Capac de blocare în diferite culori:
- gri negru RAL7021
- portocaliu pur RAL 2004
- galben rapiță RAL 1021
- roșu trafic RAL 3020
- verde strălucitor RAL 6032
- albastru strălucitor RAL 5017
- gri deschis RAL 7035
Știft opritor întărit, șlefuit și brunat.
Arc de compresie netratat.
Capac de blocare în diferite culori:
- gri negru RAL7021
- portocaliu pur RAL 2004
- galben rapiță RAL 1021
- roșu trafic RAL 3020
- verde strălucitor RAL 6032
- albastru strălucitor RAL 5017
- gri deschis RAL 7035
Application
Datorită structurii sale închise, șurubul de blocare cu ghidaj intern poate fi instalat în locuri cu grad ridicat de murdărire, de exemplu, praf și scântei.
Advantages
- Prin rotirea bolțului cu 180° este tras știftul de blocare.
- Forma constructivă închisă împiedică pătrunderea de murdărie în manșonul filetat.
- Șurubul de blocare poate fi montat simplu datorită hexagonului de la manșon.
- Forma constructivă închisă împiedică pătrunderea de murdărie în manșonul filetat.
- Șurubul de blocare poate fi montat simplu datorită hexagonului de la manșon.
On request
Versiuni speciale.
Drawing reference
Forma A: fără capac de blocare, fără contrapiuliță
Forma B: fără capac de blocare, cu contrapiuliță
Forma C: cu capac de blocare, fără contrapiuliță
Forma D: cu capac de blocare, cu contrapiuliță
Forma B: fără capac de blocare, cu contrapiuliță
Forma C: cu capac de blocare, fără contrapiuliță
Forma D: cu capac de blocare, cu contrapiuliță
Accessory
Piese de fixare 03099.
Bucșe de poziționare 03099-50.
Bucșe de poziționare 03099-50.