{"product":{"productId":"agid.34668","price":15.24,"name":"Șurub de blocare, oțel, cu element pătrat"},"currency":"EUR"}
Material
Bolț și știft de blocare, din oțel.
Manșon 1.0403.
Arc de compresiune 1.4310.
Capac de bolț termoplast PA.
Version
Manșonul și șurubul lustruite.
Știft opritor întărit, șlefuit și brunat.
Arc de compresie netratat.
Capac de blocare în diferite culori:
- gri negru RAL7021
- portocaliu pur RAL 2004
- galben rapiță RAL 1021
- roșu trafic RAL 3020
- verde strălucitor RAL 6032
- albastru strălucitor RAL 5017
- gri deschis RAL 7035
Știft opritor întărit, șlefuit și brunat.
Arc de compresie netratat.
Capac de blocare în diferite culori:
- gri negru RAL7021
- portocaliu pur RAL 2004
- galben rapiță RAL 1021
- roșu trafic RAL 3020
- verde strălucitor RAL 6032
- albastru strălucitor RAL 5017
- gri deschis RAL 7035
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Șurub de blocare, oțel, cu element pătrat, formă G, fără capac de bolț
de la
15,24 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Șurub de blocare, oțel, cu element pătrat, formă H, cu capac de bolț
de la
15,85 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Descriere
Product description
Șuruburile de blocare sunt utilizate în cazul în care o schimbare a poziției de blocare trebuie împiedicată de forțele transversale.
Prin rotirea șurubului 180°, știftul de blocare este retras, astfel încât poziția de blocare să poată fi schimbată.
Crestătura de blocare face ca zăvorul să fie ținut în această poziție și, astfel, știftul de blocare să rămână retras.
Prin rotirea șurubului 180°, știftul de blocare este retras, astfel încât poziția de blocare să poată fi schimbată.
Crestătura de blocare face ca zăvorul să fie ținut în această poziție și, astfel, știftul de blocare să rămână retras.
Material
Bolț și știft de blocare, din oțel.
Manșon 1.0403.
Arc de compresiune 1.4310.
Capac de bolț termoplast PA.
Version
Manșonul și șurubul lustruite.
Știft opritor întărit, șlefuit și brunat.
Arc de compresie netratat.
Capac de blocare în diferite culori:
- gri negru RAL7021
- portocaliu pur RAL 2004
- galben rapiță RAL 1021
- roșu trafic RAL 3020
- verde strălucitor RAL 6032
- albastru strălucitor RAL 5017
- gri deschis RAL 7035
Știft opritor întărit, șlefuit și brunat.
Arc de compresie netratat.
Capac de blocare în diferite culori:
- gri negru RAL7021
- portocaliu pur RAL 2004
- galben rapiță RAL 1021
- roșu trafic RAL 3020
- verde strălucitor RAL 6032
- albastru strălucitor RAL 5017
- gri deschis RAL 7035
Note
Datorită manșonului pătrat, știfturile de blocare sunt potrivite pentru sudare. Se recomandă poziționarea prin sudare la puncte pentru a evita încălzirea excesivă a arcului.
Advantages
Prin rotirea zăvorului 180° se retrage știftul de blocare.
Opțional, cu capace de bolț colorate, din plastic.
Manșon pătrat, pentru sudare.
Opțional, cu capace de bolț colorate, din plastic.
Manșon pătrat, pentru sudare.
On request
Versiuni speciale.
Drawing reference
Forma G: fără capac de blocare
Forma H: cu capac de blocare
Forma H: cu capac de blocare
Accessory
Bucșe de poziționare 03099-50, 03099-60, 03099-61.