text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Product description
Șuruburile de blocare sunt utilizate în cazul în care o schimbare a poziției de blocare trebuie împiedicată de forțele transversale.
Prin rotirea șurubului 180°, știftul de blocare este retras, astfel încât poziția de blocare să poată fi schimbată.
Crestătura de blocare face ca zăvorul să fie ținut în această poziție și, astfel, știftul de blocare să rămână retras.
Material
Bolț 1.4308.

Manșetă 1.4301.

Șurub de blocares14305..

Arc de presiune 1.4310.
Version
Manșon și încuietoare goale.
Știft opritor șlefuit și netratat.
Arc de compresie netratat.
Note
Datorită manșonului pătrat, știfturile de blocare sunt potrivite pentru sudare. Se recomandă poziționarea prin sudare la puncte pentru a evita încălzirea excesivă a arcului.
Advantages
Prin rotirea zăvorului 180° se retrage știftul de blocare.
Opțional, cu capace de bolț colorate, din plastic.
Manșon pătrat, pentru sudare.
On request
Versiuni speciale.
Accessory
Bucșe de poziționare 03099-50, 03099-60, 03099-61.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem