{"product":{"productId":"agid.26515","price":15.64,"name":"Șurub de blocare, oțel inoxidabil, formă E, fără capac al tijei"},"currency":"EUR"}
- Prin rotirea bolțului cu 180° este tras știftul de blocare
- Manșon neted, opțiune de conectare prin manșon de montare
Descriere
Product description
Șuruburile de blocare sunt utilizate în cazul în care o schimbare a poziției de blocare trebuie împiedicată de forțele transversale. Prin rotirea șurubului la 180°, știftul de blocare este retras, astfel încât poziția de blocare să poată fi schimbată. Crestătura de blocare face ca zăvorul să fie ținut în această poziție și, astfel, știftul de blocare să rămână retras.
Material
Bolț 1.4308.
Manșetă 1.4301.
Șurub de blocares14305..
Arc de presiune 1.4310.
Manșetă 1.4301.
Șurub de blocares14305..
Arc de presiune 1.4310.
Version
Manșon și încuietoare goale.
Știft opritor șlefuit și netratat.
Arc de compresie netratat.
Știft opritor șlefuit și netratat.
Arc de compresie netratat.
Note
Dacă bolțul de blocare este sudat, manșonul trebuie să fie capsat, pentru ca arcul să nu fie deteriorat termic ca urmare a temperaturilor înalte.
Advantages
Rotirea zăvorului 180° retrage știftul de blocare.
Manșon neted, posibilitate de îmbinare cu manșon de reglare.
Manșon neted, posibilitate de îmbinare cu manșon de reglare.
On request
Versiuni speciale.
Accessory
Bucșe de poziționare 03099-50, 03099-60, 03099-61.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.