text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Product description
Șuruburile de blocare sunt utilizate în cazul în care o schimbare a poziției de blocare trebuie împiedicată de forțele transversale. Prin rotirea șurubului la 180°, știftul de blocare este retras, astfel încât poziția de blocare să poată fi schimbată. Crestătura de blocare face ca zăvorul să fie ținut în această poziție și, astfel, știftul de blocare să rămână retras.
Material
Bolț 1.4308.

Manșetă 1.4301.

Șurub de blocare 1.4305.

Arc de presiune 1.4310.

Capac de închidere termoplastic PA.
Version
Manșon și încuietoare goale.
Știft opritor șlefuit și netratat.
Arc de compresie netratat.
Capac de blocare în diferite culori:
- gri negru RAL7021
- portocaliu pur RAL 2004
- galben rapiță RAL 1021
- roșu trafic RAL 3020
- verde strălucitor RAL 6032
- albastru strălucitor RAL 5017
- gri deschis RAL 7035
Note
Dacă bolțul de blocare este sudat, manșonul trebuie să fie capsat, pentru ca arcul să nu fie deteriorat termic ca urmare a temperaturilor înalte.
Advantages
Rotirea zăvorului 180° retrage știftul de blocare.
La alegere, cu capace de bolț colorate, din plastic.
Manșon neted, posibilitate de îmbinare cu manșon de reglare.
On request
Versiuni speciale.
Accessory
Bucșe de poziționare 03099-50, 03099-60, 03099-61.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem