text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material

Zăvor din oțel inoxidabil 1.4308.

Bolț de blocare din oțel inoxidabil 1.4305.

Manșon din oțel inoxidabil 1.4301.

Version
lucioasă. Șurubul de blocare este rectificat, nu călit.
Note
Șuruburile de blocare sunt utilizate dacă știftul de blocare nu este lăsat temporar să iasă în afară. Rotirea zăvorului 180° retrage știftul de blocare.
O crestătură face ca zăvorul să fie ținut în această poziție.
Drawing reference
Forma E: mâner fără strat de acoperire, manșon neted
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem