{"product":{"productId":"agid.26521","price":12.98,"name":"Șurub de blocare, formă C, cu capac al tijei, fără piuliță"},"currency":"EUR"}
- Prin rotirea bolțului cu 180° este tras știftul de blocare
- Opțional cu capace de blocare din plastic colorat
- Montaj prin filetul exterior
Descriere
Product description
Șuruburile de blocare sunt utilizate în cazul în care o schimbare a poziției de blocare trebuie împiedicată de forțele transversale. Prin rotirea șurubului la 180°, știftul de blocare este retras, astfel încât poziția de blocare să poată fi schimbată. Crestătura de blocare face ca zăvorul să fie ținut în această poziție și, astfel, știftul de blocare să rămână retras.
Material
Bolț 1.0503.
Manșonul filetat și știftul de blocare din oțel cu tăiere liberă.
Arc de presiune 1.4310.
Capac zăvor Termoplastic PA.
Manșonul filetat și știftul de blocare din oțel cu tăiere liberă.
Arc de presiune 1.4310.
Capac zăvor Termoplastic PA.
Version
Manșon filetat și bară brunată.
Știft opritor întărit, șlefuit și brunat.
Arc de compresie netratat.
Capac de blocare în diferite culori:
- gri negru RAL7021
- portocaliu pur RAL 2004
- galben rapiță RAL 1021
- roșu trafic RAL 3020
- verde strălucitor RAL 6032
- albastru strălucitor RAL 5017
- gri deschis RAL 7035
Știft opritor întărit, șlefuit și brunat.
Arc de compresie netratat.
Capac de blocare în diferite culori:
- gri negru RAL7021
- portocaliu pur RAL 2004
- galben rapiță RAL 1021
- roșu trafic RAL 3020
- verde strălucitor RAL 6032
- albastru strălucitor RAL 5017
- gri deschis RAL 7035
Advantages
Rotirea zăvorului 180° retrage știftul de blocare.
La alegere, cu capace de bolț colorate, din plastic.
Montare prin filetul exterior.
La alegere, cu capace de bolț colorate, din plastic.
Montare prin filetul exterior.
On request
Versiuni speciale.
Accessory
Piese de fixare 03099.
Bucșe de poziționare 03099-50, 03099-60, 03099-61.
Bucșe de poziționare 03099-50, 03099-60, 03099-61.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.