{"product":{"productId":"agid.33941","price":12.89,"name":"Bolț de montare cu formă de fixare a bilei A"},"currency":"EUR"}
Material
Oțel pentru unelte sau oțel inoxidabil 1.4305.
Version
Oțel întărit și șlefuit.
Oțel inoxidabil șlefuit și oțel carbon.
Oțel inoxidabil șlefuit și oțel carbon.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Bolț de prindere cu cap sferic, forma A, filet interior, pe o parte, cu orificiu înfundat
de la
12,89 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Bolț de prindere cu cap sferic, forma A, filet interior, pe ambele părți, cu orificiu înfundat
de la
17,14 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Bolț de prindere cu cap sferic, forma A, filet interior, pe ambele părți cu orificiu de trecere
de la
12,89 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Descriere
Material
Oțel pentru unelte sau oțel inoxidabil 1.4305.
Version
Oțel întărit și șlefuit.
Oțel inoxidabil șlefuit și oțel carbon.
Oțel inoxidabil șlefuit și oțel carbon.
Note
Bolțurile de fixare cu bilă ușurează procesul de îmbinare, întrucât sunt structurate în mod adecvat îmbinării. Înclinarea prinderii, denumită și efectul de sertar, care apare prin așezarea oblică a piesei de îmbinare sau prin forțele care nu acționează pe axa bolțului la împingere, este minimizată prin inserția cu bilă și prin muchia oblică de îmbinare aferentă (a se vedea și schema de îmbinare 1).
Drawing reference
A1) Filet interior, pe o parte cu orificiu înfundat
A2) Filet interior, pe ambele părți cu orificiu înfundat
A3) Filet interior, pe ambele părți cu orificiu de trecere
A2) Filet interior, pe ambele părți cu orificiu înfundat
A3) Filet interior, pe ambele părți cu orificiu de trecere