{"product":{"productId":"agid.26904","price":17.65,"name":"Bucșe de poziționare din oțel sau oțel inoxidabil, pentru senzor de stare"},"currency":"EUR"}
Material
Bucșă de poziționare din oțel sau oțel inoxidabil 1.4034.
Piuliță de strângere alamă.
Version
Bucșă de poziționare:
Oțel călit și brunat.
Oțel inoxidabil călit și lustruit.
Piuliță de prindere nichelată.
Oțel călit și brunat.
Oțel inoxidabil călit și lustruit.
Piuliță de prindere nichelată.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Bucșe de poziționare din oțel sau oțel inoxidabil pentru senzor de stare, formă A, filet continuu
de la
17,65 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Bucșe de poziționare din oțel sau oțel inoxidabil pentru senzor de stare, formă B, cu filet și guler
de la
19,71 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Bucșe de poziționare din oțel sau oțel inoxidabil pentru senzor de stare, formă C, cu filet și con de pornire
de la
21,74 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Bucșe de poziționare din oțel sau oțel inoxidabil pentru senzor de stare, formă D, neted
de la
26,51 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Descriere
Product description
Bucșele de poziționare formează un punct de montare pentru elementele de acționare și de blocare în formă de șuruburi, în care acestea se pot bloca în mod sigur și precis.
Bucșele de poziționare pentru senzorul de stare au o piuliță de prindere pentru fixarea unui senzor Ø3 pe bucșă.
Senzorul face posibilă interogarea electronică pentru a afla dacă un bolț se află sau nu în bucșa de poziționare.
În cazul în care se utilizează mai multe bucșe, este posibil să se determine în care dintre ele se află elementul de acționare sau de blocare.
Bucșele de poziționare pentru senzorul de stare au o piuliță de prindere pentru fixarea unui senzor Ø3 pe bucșă.
Senzorul face posibilă interogarea electronică pentru a afla dacă un bolț se află sau nu în bucșa de poziționare.
În cazul în care se utilizează mai multe bucșe, este posibil să se determine în care dintre ele se află elementul de acționare sau de blocare.
Material
Bucșă de poziționare din oțel sau oțel inoxidabil 1.4034.
Piuliță de strângere alamă.
Version
Bucșă de poziționare:
Oțel călit și brunat.
Oțel inoxidabil călit și lustruit.
Piuliță de prindere nichelată.
Oțel călit și brunat.
Oțel inoxidabil călit și lustruit.
Piuliță de prindere nichelată.
Note
Adaptat la piesele de reținere 03099.
Piulița de strângere se livrează nemontată.
Cuplul maxim de strângere al piuliței de strângere: 1,2 Nm.
Piulița de strângere se livrează nemontată.
Cuplul maxim de strângere al piuliței de strângere: 1,2 Nm.
Application
Bucșele de poziționare în combinație cu un senzor de stare permit controlul procesului în funcție de acționare. De asemenea, se poate asigura că elementul de acționare sau de blocare se află în locul dorit.
De exemplu, în ajustarea formatului mașinilor de ambalat.
De exemplu, în ajustarea formatului mașinilor de ambalat.
Assembly
Senzorul este fixat pe bucșă cu ajutorul piuliței de strângere și este reglat axial. Senzorul este în cele din urmă fixat în poziție prin înșurubarea piuliței de strângere.
Procedura detaliată este descrisă în instrucțiunile de instalare.
Procedura detaliată este descrisă în instrucțiunile de instalare.
Drawing reference
Forma A: cu filet continuu
Forma B: cu filet și guler
Forma C: cu filet și șanfren
Forma D: netedă
Forma B: cu filet și guler
Forma C: cu filet și șanfren
Forma D: netedă