text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material

Oțel inoxidabil 1.4305..

Version
lucioasă.
Note
Bucșele de poziționare pentru știfturi de blocare cu bilă sunt potrivite pentru montarea rapidă și ușoară a știfturilor de blocare cu bilă și a știfturilor cu soclu.
Gulerul servește drept opritor pe o parte.
Un soclu hexagonal servește drept acționare.
Advantages
- asocierea are ca rezultat o adâncime definită de înșurubare.
- înșurubare simplă și fiabilă pentru proces.
- se poate înșuruba în diverse materiale.
- se poate folosi pe ambele părți.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Frecvent cumpărate împreună cu produsele din coșul tău