{"product":{"productId":"agid.26920","price":24.46,"name":"Bucșe de primire din oțel inoxidabil pentru senzor de stare"},"currency":"EUR"}
Material
Bucșă de poziționare din oțel inoxidabil 1.4305.
Piuliță de strângere din alamă.
Version
Bucșă de poziționare goală.
Piuliță de prindere nichelată.
Piuliță de prindere nichelată.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Bucșe de primire din oțel inoxidabil pentru senzor de stare, formă A, filet continuu
de la
24,46 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Bucșe de primire din oțel inoxidabil pentru senzor de stare, formă B, cu filet și guler
de la
26,51 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Descriere
Product description
Bucșele de localizare formează un punct de montare pentru știfturile de blocare cu bilă sau știfturile de prindere, în care acestea se pot bloca în mod sigur și precis.
Soclurile de montare pentru senzorul de stare au o piuliță de strângere pentru fixarea unui senzor Ø3 pe soclu. Senzorul face posibilă interogarea electronică pentru a afla dacă un bolț se află sau nu în bucșa de poziționare.
În cazul în care se utilizează mai multe bucșe, este posibil să se determine în care dintre ele se află știftul de blocare a bilei sau știftul de fixare a bucșei.
Soclurile de montare pentru senzorul de stare au o piuliță de strângere pentru fixarea unui senzor Ø3 pe soclu. Senzorul face posibilă interogarea electronică pentru a afla dacă un bolț se află sau nu în bucșa de poziționare.
În cazul în care se utilizează mai multe bucșe, este posibil să se determine în care dintre ele se află știftul de blocare a bilei sau știftul de fixare a bucșei.
Material
Bucșă de poziționare din oțel inoxidabil 1.4305.
Piuliță de strângere din alamă.
Version
Bucșă de poziționare goală.
Piuliță de prindere nichelată.
Piuliță de prindere nichelată.
Note
Piulița de prindere este livrată neasamblată.
Cuplul maxim de strângere al piuliței de strângere: 1,2 Nm.
Cuplul maxim de strângere al piuliței de strângere: 1,2 Nm.
Application
Bucșele împreună cu un senzor de stare, permit controlul procesului în funcție de acționare. Se poate asigura, de asemenea, că un știft de blocare cu bilă sau un știft cu soclu se află în locația dorită.
Assembly
Senzorul este fixat pe bucșă cu ajutorul piuliței de strângere și este reglat axial. Senzorul este în cele din urmă fixat în poziție prin înșurubarea piuliței de strângere.
Procedura detaliată este descrisă în instrucțiunile de instalare.
Procedura detaliată este descrisă în instrucțiunile de instalare.
Drawing reference
Forma A: cu filet continuu
Forma B: cu filet și guler
Forma B: cu filet și guler