{"product":{"productId":"agid.35989","price":4.5,"name":"Cablu spiralat de siguranță, forma A, cu inel de cheie"},"currency":"EUR"}
- Pentru fixarea componentelor libere
- Forță de restaurare foarte bună
- Robust
- Rezistent la uzură
Descriere
Product description
Cablu spiralat elastic pentru fixarea componentelor pe aparate sau dispozitive.
Forma constructivă spiralată permite utilizarea componentei fixate pe o suprafață mare în raport cu punctul de fixare.
Forma constructivă spiralată permite utilizarea componentei fixate pe o suprafață mare în raport cu punctul de fixare.
Material
Cablu spiralat din poliuretan.
Ochi cupru, oțel inoxidabil 1.4301 sau oțel inoxidabil 1.4401.
Inel de cheie oțel, oțel inoxidabil 1.4301 sau oțel inoxidabil 1.4401.
Version
Cablu spiralat negru.
Ochi din cupru galvanizat sau oțel inoxidabil strălucitor.
Inel cheie din oțel cromat sau oțel inoxidabil strălucitor.
Ochi din cupru galvanizat sau oțel inoxidabil strălucitor.
Inel cheie din oțel cromat sau oțel inoxidabil strălucitor.
Note
Cablu spiral elastic pentru asigurarea pieselor dispozitivului. Forță de revenire foarte bună, robust și rezistent la uzură.
Application
Pentru fixarea uneltelor libere sau a altor componente pe aparate și echipamente.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.