text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Product description
Cablu spiralat elastic pentru fixarea componentelor pe aparate sau dispozitive.
Forma constructivă spiralată permite utilizarea componentei fixate pe o suprafață mare în raport cu punctul de fixare.
Material

Cablu spiralat din poliuretan.

Ochi cupru, oțel inoxidabil 1.4301 sau oțel inoxidabil 1.4401.

Inel de cheie oțel, oțel inoxidabil 1.4301 sau oțel inoxidabil 1.4401.

Version
Cablu spiralat, negru sau gri.
Ochi de cupru galvanizat.
Ochi din oțel inoxidabil, fără strat de acoperire sau negru pasivat.
Inel de cheie din oțel cromat sau oțel inoxidabil, fără strat de acoperire.
Note
Cablu spiral elastic pentru asigurarea pieselor dispozitivului. Forță de revenire foarte bună, robust și rezistent la uzură.
Application
Pentru fixarea uneltelor libere sau a altor componente pe aparate și echipamente.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem