{"product":{"productId":"agid.35977","price":1.97,"name":"Cabluri de siguranță"},"currency":"EUR"}
Material
Versiune standard:
Cablu de siguranță, din oțel inoxidabil 1.4301.
Clemă și cârlig de cablu cu sertizare, din aluminiu sau oțel inoxidabil 1.4301.
Eclisă, din oțel inoxidabil 1.4301.
Versiune din oțel inoxidabil A4:
Cablu de siguranță, din oțel inoxidabil 1.4401.
Clemă și cârlig de cablu cu sertizare, din oțel inoxidabil 1.4401.
Eclisă din oțel inoxidabil 1.4401.
Version
Cablu de siguranță, fără strat de acoperire sau cu strat de plastic transparent sau negru.
Ochi alb sau negru.
Ochi alb sau negru.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Cabluri de siguranță forma A, cu orificiu și ureche de cablu de sertizare
de la
2,13 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Cabluri de siguranță a cablurilor forma B, cu urechea de cablu de sertizare pe ambele părți
de la
2,35 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Cabluri de siguranță în formă C, cu ochiuri pe ambele părți
de la
1,97 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Cabluri de siguranță, forma D, cu ochi și eclisă
de la
2,36 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Cabluri de siguranță, forma E, cu eclisă
de la
2,94 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Descriere
Product description
Cabluri de siguranță sunt utilizate pentru a fixa componentele libere pe aparate sau dispozitive. Formele diferite oferă o gamă largă de opțiuni de conectare și mișcare.
Pentru cerințe cu rezistență foarte mare la coroziune, recomandăm cabluri de siguranță din oțel inoxidabil A4.
Pentru cerințe cu rezistență foarte mare la coroziune, recomandăm cabluri de siguranță din oțel inoxidabil A4.
Material
Versiune standard:
Cablu de siguranță, din oțel inoxidabil 1.4301.
Clemă și cârlig de cablu cu sertizare, din aluminiu sau oțel inoxidabil 1.4301.
Eclisă, din oțel inoxidabil 1.4301.
Versiune din oțel inoxidabil A4:
Cablu de siguranță, din oțel inoxidabil 1.4401.
Clemă și cârlig de cablu cu sertizare, din oțel inoxidabil 1.4401.
Eclisă din oțel inoxidabil 1.4401.
Version
Cablu de siguranță, fără strat de acoperire sau cu strat de plastic transparent sau negru.
Ochi alb sau negru.
Ochi alb sau negru.
Application
Pentru fixarea uneltelor libere sau a altor componente pe aparate și echipamente.
Temperature range
max. 80 °C.
Drawing reference
Forma A: cu ochi și cârlig de cablu cu sertizare
Forma B: cu cârlig de cablu cu sertizare
Forma C: cu ochi
Forma D: cu ochi și eclisă
Forma E: cu eclisă
Forma B: cu cârlig de cablu cu sertizare
Forma C: cu ochi
Forma D: cu ochi și eclisă
Forma E: cu eclisă
Accessory
Cablul de siguranță și inelul de chei 03199 pot fi utilizate pentru a fixa bolțurile de blocare cu bilă 03193, 03194, 03196, 03415, 03415-05, 03415-10, 03418, 03418-10, 03420, 03420-05, 03420-10, 03422 și bolțurile de soclu 03195, 03412, astfel încât să nu poată fi pierdute.