{"product":{"productId":"agid.2746","price":2.3,"name":"Frânghii de susținere"},"currency":"EUR"}
Material
Cablu de reținere din oțel inoxidabil.
Cârlig de cablu cu clemă și sertizare din aluminiu.
Cârlig de cablu cu clemă și sertizare din aluminiu.
Version
Cablu de reținere cu înveliș de plastic.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Cablu de reținere forma A, cu orificiu și ureche de cablu de sertizare
de la
2,38 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Cabluri de fixare a cablurilor forma B, cu urechea de cablu de sertizare pe ambele părți
de la
2,77 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Frânghii de reținere în formă C, cu ochiuri pe ambele părți
de la
2,30 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Descriere
Material
Cablu de reținere din oțel inoxidabil.
Cârlig de cablu cu clemă și sertizare din aluminiu.
Cârlig de cablu cu clemă și sertizare din aluminiu.
Version
Cablu de reținere cu înveliș de plastic.
Note
Bolțurile de blocare cu bilă 03193, 03194 și 03196, precum și bolțurile de soclu 03195 pot fi fixate cu ajutorul cablului de reținere și al inelului de chei 03199. Pentru fixarea cablului de reținere se utilizează un șurub M5.
Temperatura de funcționare: +80 °C.
Temperatura de funcționare: +80 °C.