text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Alamă.
Version
albastru pasivat.
Note
Manșonul de capăt este o piesă de schimb pentru bolțurile de blocare cu acționare de la distanță 03096-10.
Drawing reference
1) Zona de presare
Accessory
Cablu de sârmă cu bilă 03096-15.
Manșon de tracțiune cu tub interior 03096-20.
Șurub de reglare 03096-30.
Niplu cu șurub 03096-35.
Piuliță hexagonală 07212.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Frecvent cumpărate împreună cu produsele din coșul tău