{"product":{"productId":"agid.21803","price":6.98,"name":"Priză din oțel inoxidabil pentru șuruburi de blocare cu bilă cu blocare cu cap"},"currency":"EUR"}
Material
Oțel inoxidabil 1.4305..
Version
lucioasă.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Oțel inoxidabil 1.4305..
Version
lucioasă.
Note
Bucșele de prindere sunt potrivite pentru prinderea simplă și rapidă de bolțuri de blocare cu bilă cu blocare cu cap.
Advantages
Bucșele de prindere se pot utiliza de ambele părți.
O centrare suplimentară a bucșelor de prindere este asigurată prin dispozitivul de centrare (D3).
O centrare suplimentară a bucșelor de prindere este asigurată prin dispozitivul de centrare (D3).
Drawing reference
1) fără centrare
2) cu centrare
2) cu centrare
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.