{"product":{"productId":"agid.36671","price":21.15,"name":"Bucșe de blocare cu bile"},"currency":"EUR"}
Material
Carcasă din oțel.
Bile și arcuri din oțel inoxidabil.
Bile și arcuri din oțel inoxidabil.
Version
Carcasă nichelată.
Bile călite și revenite.
Bile călite și revenite.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Carcasă din oțel.
Bile și arcuri din oțel inoxidabil.
Bile și arcuri din oțel inoxidabil.
Version
Carcasă nichelată.
Bile călite și revenite.
Bile călite și revenite.
Note
Cele 3 bile din interiorul bucșei țin știftul de blocare cu forța de tensionare specificată.
Posibilitate de montaj 1: grosimea plăcii min. 6 mm.
Posibilitate de montaj 2: grosimea plăcii max. 10 mm.
Posibilitate de montaj 3: grosimea plăcii >10 mm.
Posibilitate de montaj 4: gaură oarbă.
Posibilitate de montaj 1: grosimea plăcii min. 6 mm.
Posibilitate de montaj 2: grosimea plăcii max. 10 mm.
Posibilitate de montaj 3: grosimea plăcii >10 mm.
Posibilitate de montaj 4: gaură oarbă.
On request
Piulițe potrivite.
Accessory
Bolț de blocare 03192-04.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.