{"product":{"productId":"agid.36634","price":67.52,"name":"Bucșe, oțel inoxidabil, plutitoare, pentru bolțuri de blocare cu bile"},"currency":"EUR"}
Material
Oțel inoxidabil.
Version
lucioasă.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Bucșe, oțel inoxidabil, plutitoare, pentru bolțuri de blocare cu bile, forma A
de la
67,52 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Bucșe, oțel inoxidabil, plutitoare, pentru bolțuri de blocare cu bile, forma B
de la
74,78 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Descriere
Material
Oțel inoxidabil.
Version
lucioasă.
Note
Bucșa extinde intervalul de toleranță al distanței dintre găuri dacă toleranța necesară a distanței dintre găurile de fixare nu poate fi menținută. Glisorul poate fi deplasat cu 1 mm la stânga sau la dreapta.
Sunt furnizate șuruburi de fixare M2 sau M3 din oțel inoxidabil.
Opțiunea de montaj 1: pentru forma A pentru plăci cu grosimea 9-16 mm și pentru forma B pentru plăci cu grosimea 10-18 mm.
Opțiunea de montaj 2: pentru forma A pentru plăci cu grosimea > 16 mm și pentru forma B pentru plăci cu grosimea > 18 mm.
Sunt furnizate șuruburi de fixare M2 sau M3 din oțel inoxidabil.
Opțiunea de montaj 1: pentru forma A pentru plăci cu grosimea 9-16 mm și pentru forma B pentru plăci cu grosimea 10-18 mm.
Opțiunea de montaj 2: pentru forma A pentru plăci cu grosimea > 16 mm și pentru forma B pentru plăci cu grosimea > 18 mm.
Drawing reference
1) Opțiunea de montaj 1
2) Opțiunea de montaj 2
3) Placă
4) Potrivit pentru șuruburi de fixare M2 (cu hexagon interior)
sau M3 (cu hexagon interior, cap mic)
2) Opțiunea de montaj 2
3) Placă
4) Potrivit pentru șuruburi de fixare M2 (cu hexagon interior)
sau M3 (cu hexagon interior, cap mic)