text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Oțel călit.
Version
întărit, lustruit și șlefuit.
Note
Piulițele elastice cu canale sunt folosite pentru alinierea fără joc a dispozitivelor și echipamentelor de fixare pe mesele de mașini cu canale în formă de T conform standardului DIN 650.
Advantages
- Potrivire fără joc datorită deformării elastice.
- Datorită suprafeței întrerupte a arcului, jocul de toleranță al canelurilor de aliniere ale mesei mașinii și al dispozitivului/elementului de tensionare sunt compensate independent unul de celălalt.
- Este posibilă repetabilitatea în intervalul de 0,005 mm.
Drawing reference
Egalizare independentă a două măsurători diferite ale canelurilor

Suprafața arcului 1:
Adaptat la canelura de aliniere a pieselor suprastructurii (dispozitiv/unealtă de prindere).

Suprafața arcului 2:
adaptată la canelura de aliniere a mesei mașinii.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem