text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material

Bolț de blocare:

Manșon filetat 1.4305.

Știft de blocare 1.4034.



Element de acționare 1.4305.

Mâner tip ciupercă, din termoplastic

Cablu de sârmă din 1.4401.

Manșon de tracțiune, din sârmă de oțel, cu strat de acoperire din plastic în interior și în exterior.

Manșoane terminale, șuruburi de reglare și nipluri cu șuruburi din alamă.

Version
Manșon cu filet, fără strat de acoperire.
Știft de blocare, călit și șlefuit, fără strat de acoperire.
Manșon pentru cabluri Bowden, negru.
Mâner tip ciupercă, din termoplastic, negru gri RAL7021.
Note for ordering
Bolțul de blocare cu telecomandă și elementul de acționare trebuie comandate separat.
Note
Ca alternativă la elementul de acționare, niplul cu șurub inclus (Ø 5 x 7 mm) poate fi utilizat pentru a integra un element de acționare individual în sistem.

Sunt disponibile diferite variante de lungime pentru cablul Bowden.
Cablul Bowden poate fi scurtat corespunzător în timpul montării pentru a asigura precizie la montarea în aplicația respectivă.

Protecția împotriva coroziunii se realizează prin selectarea materialelor și a straturilor de acoperire adecvate. Cablul de sârmă sau manșonul de cablu Bowden se pot schimba între ele, dacă este necesar.

Următoarele puncte trebuie luate în considerare la montarea cablurilor Bowden:
Lungimea capătului liber al cablului se poate modifica datorită unghiului de pozare, a razei de curbură și a sarcinii. Prin urmare, lungimea contralagărului (manșonul cablului) trebuie ajustată după pozarea cablului Bowden cu ajutorul șurubului de reglare inclus. În același timp, pretensionarea sistemului de cablu Bowden este reglată cu ajutorul șurubului de reglare.
În timpul pozării, trebuie să se acorde o atenție deosebită pentru a se asigura că raza minimă de curbură, în acest caz R = 65 mm, nu scade sub această valoare. O rază prea strânsă poate duce la o uzură și o frecare mai mare.
Trebuie evitată, de asemenea, scăderea temporară sub raza minimă de curbură în timpul montării, deoarece, în caz contrar, manșonul cablului va fi deteriorat. De asemenea, manșonul este conceput doar pentru absorbția forțelor de compresiune. Dacă este trasă prea tare, spirala internă se întinde, deteriorându-se iremediabil.
Scope of delivery
Element de acționare cu capac din plastic.
On request
Versiuni speciale.
Drawing reference
1) Bolț de blocare
2) Carcasa cablului Bowden
3) Cablu Bowden
4) Șurub de reglare
5) Element de acționare
6) Șurubul de înșurubare
7) Capac

Forma B: fără canelură de blocare, cu piuliță de blocare
Accessory
Piulițe hexagonale 07212.
Piese de fixare 03099.
Inele de distanțare 03089.
Bucșe de poziționare 03099-50.
Element de acționare 03096-10-12420.
Cabluri Bowden 03096-14.
Cabluri de sârmă 03096-15.
Manșoane de tracțiune 03096-20.
Manșoane de capăt 03096-25.
Șuruburi de reglare 03096-30.
Niplu cu șurub 03096-35.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem