- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, construcții de aparate, construcții de instalații, tehnologie de măsurare, gospodărie
- Blocarea se face prin apăsarea butonului
- Butonul de deblocare permite modificarea poziției de blocare
Descriere
Material
Variantă din oțel:
Manșon filetat și știft opritor din oțel pentru prelucrare pe mașini-unelte automate.
Variantă din oțel inoxidabil:
Știft opritor neîntărit:
Manșon filetat și știft opritor 1.4305.
Mâner tip ciupercă din termoplastic negru-gri
Buton de deblocare din termoplastic roșu.
Version
Variantă din oțel:
Manșon filetat lustruit.
Știft opritor întărit, șlefuit și brunat.
Variantă din oțel inoxidabil:
Manșon filetat lucios.
Știft opritor neîntărit, șlefuit și lucios.
Manșon filetat lustruit.
Știft opritor întărit, șlefuit și brunat.
Variantă din oțel inoxidabil:
Manșon filetat lucios.
Știft opritor neîntărit, șlefuit și lucios.
Note
Bolțurile de blocare sunt utilizate atunci când trebuie să se prevină o modificare a poziției de blocare din cauza forțelor laterale.
Blocarea se face prin apăsarea butonului.
Butonul roșu de deblocare permite modificarea poziției de blocare.
Blocarea se face prin apăsarea butonului.
Butonul roșu de deblocare permite modificarea poziției de blocare.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.