{"product":{"productId":"agid.18959","price":9.6,"name":"Șurub de blocare din oțel sau oțel inoxidabil cu mâner din plastic tip ciupercă, blocare cu filet și canelură de blocare"},"currency":"EUR"}
- Șuruburile de blocare (știfturile de blocare) permit blocarea și zăvorârea
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, construcții de aparate, construcții de instalații, tehnologie de măsurare, gospodărie
- Stabilitate ridicată
- Adâncimea de montare poate fi reglată cu ajutorul dispozitivului de blocare a filetului, fără opritor suplimentar
- Material: oțel sau oțel inoxidabil
Descriere
Product description
Bolțurile de blocare sunt utilizate atunci când trebuie să se prevină o modificare a poziției de blocare din cauza forțelor laterale. Acesta poate fi mutat în altă poziție de blocare numai după ce poziția de blocare a zăvorului a fost dezactivată manual. În cazul în care dezactivarea trebuie să aibă loc pe o perioadă mai lungă de timp, iar știftul de blocare trebuie să fie împiedicat să revină înapoi, trebuie să se utilizeze forma CP.
Adâncimea de montare poate fi ajustată în funcție de componentele existente cu ajutorul dispozitivului de blocare a filetului, astfel nefiind necesară lovirea.
Adâncimea de montare poate fi ajustată în funcție de componentele existente cu ajutorul dispozitivului de blocare a filetului, astfel nefiind necesară lovirea.
Material
Variantă din oțel:
manșon filetat și știft de blocare din oțel pentru prelucrare automată.
Versiune din oțel inoxidabil:
manșon filetat 1.4305.
Știft de blocare 1.4034.
Mâner tip ciupercă, termoplastic.
Siguranță pentru filet, poliamidă.
Version
Variantă din oțel:
manșon filetat brunat.
Știft de blocare, călit, șlefuit și brunat.
Variantă din oțel inoxidabil:
manșon filetat, fără strat de acoperire.
Știft de blocare, călit și șlefuit, fără strat de acoperire.
Mâner tip ciupercă, negru gri RAL7021.
Siguranță de filet, albastru.
manșon filetat brunat.
Știft de blocare, călit, șlefuit și brunat.
Variantă din oțel inoxidabil:
manșon filetat, fără strat de acoperire.
Știft de blocare, călit și șlefuit, fără strat de acoperire.
Mâner tip ciupercă, negru gri RAL7021.
Siguranță de filet, albastru.
Note
Siguranța filetului este un strat de poliamidă de fixare, care se aplică selectiv (punctual).
On request
Versiuni speciale.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.