{"product":{"productId":"agid.30689","price":142.44,"name":"Șurub de blocare din oțel sau oțel inoxidabil cu senzor de stare, mâner ciupercă din plastic și canelură de blocare"},"currency":"EUR"}
- Fără contururi interferente
- Gestionarea inteligentă a bateriei permite o durată de viață lungă
- Transmiterea fără fir a stării de acționare
- Omiterea cablărilor costisitoare
Descriere
Product description
Bolțurile de blocare sunt utilizate atunci când trebuie să se prevină modificarea poziției de blocare din cauza forțelor transversale. Trecerea într-o altă poziție de blocare este posibilă doar după decuplarea manuală a bolțului.
Dacă decuplarea trebuie să aibă loc pe o perioadă mai lungă de timp și trebuie evitată o revenire a știftului de blocare, trebuie utilizată forma C sau forma D.
Starea de acționare a bolțurile de blocare cu senzor de stare poate fi înregistrată și prelucrată electronic.
Dacă decuplarea trebuie să aibă loc pe o perioadă mai lungă de timp și trebuie evitată o revenire a știftului de blocare, trebuie utilizată forma C sau forma D.
Starea de acționare a bolțurile de blocare cu senzor de stare poate fi înregistrată și prelucrată electronic.
Material
Variantă din oțel:
Manșon filetat și știft de blocare din oțel cu tăiere liberă.
Versiune din oțel inoxidabil:
Manșon filetat 1.4305.
Pin de blocare călit 1.4034.
Știft de blocare necălit $s14035..
Mâner ciupercă și capac termoplastic negru-gri.
Version
Variantă din oțel:
manșon filetat brunat.
Știft de blocare, călit, rectificat și brunat.
Variantă din oțel inoxidabil:
manșon filetat, fără strat de acoperire.
Știft opritor călit, rectificat și fără strat de acoperire.
Știft opritor necălit, rectificat și fără strat de acoperire.
Buton tip ciupercă negru-gri RAL 7021.
Capac gri translucid.
manșon filetat brunat.
Știft de blocare, călit, rectificat și brunat.
Variantă din oțel inoxidabil:
manșon filetat, fără strat de acoperire.
Știft opritor călit, rectificat și fără strat de acoperire.
Știft opritor necălit, rectificat și fără strat de acoperire.
Buton tip ciupercă negru-gri RAL 7021.
Capac gri translucid.
Application
Bolțurile de blocare cu senzor de stare permit un control al proceselor în funcție de acționare. În plus, se poate asigura faptul că știftul de blocare se află în starea de acționare dorită.
Advantages
Transmiterea fără fir a stării de acționare.
Eliminarea cablajelor complexe.
Gestionarea inteligentă a bateriei permite o durată de viață lungă.
Fără contururi de interferență.
Eliminarea cablajelor complexe.
Gestionarea inteligentă a bateriei permite o durată de viață lungă.
Fără contururi de interferență.
Safety
Bolțurile de blocare cu senzori de stare nu sunt adecvate pentru asigurarea persoanelor.
Accessory
Gateway 85875
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.