{"product":{"productId":"agid.30772","price":8.13,"name":"Bolț de blocare din oțel sau oțel inoxidabil cu mâner cu ochiuri, din plastic, formă B"},"currency":"EUR"}
- Forma mânerului cu o senzație bună
- Acționare controlată în direcția de tragere
- Proiectare rentabilă
- Stabilitate ridicată
Descriere
Product description
Bolțurile de blocare sunt utilizate atunci când trebuie să se prevină o modificare a poziției de blocare din cauza forțelor transversale. Doar după deblocarea manuală a știftului se poate trece la o altă poziție de fixare.
În cazul în care deblocarea trebuie să aibă loc pe o perioadă mai lungă de timp și pentru a evita revenirea știftului de blocare, trebuie utilizată forma C sau forma D.
În cazul în care deblocarea trebuie să aibă loc pe o perioadă mai lungă de timp și pentru a evita revenirea știftului de blocare, trebuie utilizată forma C sau forma D.
Material
Steel version:
Threaded sleeve 1.0715.
Indexing pin hardened:
Stainless steel version:
Threaded sleeve 1.4305.
Indexing pin 1.4305.
Eyelet grip thermoplastic, black grey RAL 7021 or traffic red RAL 3020.
Threaded sleeve 1.0715.
Indexing pin hardened:
Stainless steel version:
Threaded sleeve 1.4305.
Indexing pin 1.4305.
Eyelet grip thermoplastic, black grey RAL 7021 or traffic red RAL 3020.
Version
Variantă din oțel:
știft opritor neîntărit.
Manșon filetat pasivat albastru.
Știft opritor lucios.
Variantă din oțel inoxidabil:
știft opritor neîntărit.
Piese din oțel lucios.
știft opritor neîntărit.
Manșon filetat pasivat albastru.
Știft opritor lucios.
Variantă din oțel inoxidabil:
știft opritor neîntărit.
Piese din oțel lucios.
Note
În timpul asamblării, valoarea max. cuplul de strângere.
On request
Alte curse disponibile la cerere.
Drawing reference
Forma A: fără canelură de blocare, fără contrapiuliță
Forma B: fără canelură de blocare, cu contrapiuliță
Forma C: cu canelură de blocare, fără contrapiuliță
Forma D: cu canelură de blocare, cu contrapiuliță
Forma B: fără canelură de blocare, cu contrapiuliță
Forma C: cu canelură de blocare, fără contrapiuliță
Forma D: cu canelură de blocare, cu contrapiuliță
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.