text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Product description
Bolțurile de blocare sunt utilizate atunci când trebuie să se prevină o modificare a poziției de blocare din cauza forțelor transversale. Doar după deblocarea manuală a știftului se poate trece la o altă poziție de fixare.
În cazul în care deblocarea trebuie să aibă loc pe o perioadă mai lungă de timp și pentru a evita revenirea știftului de blocare, trebuie utilizată forma C sau forma D.
Material

Steel version:

Threaded sleeve free-cutting steel.

Indexing pin 1.4305.



Stainless steel version:

Threaded sleeve and indexing pin 1.4305.




Eyelet grip thermoplastic.

Version
Variantă din oțel:
știft opritor neîntărit.
Manșon filetat pasivat albastru.
Știft opritor lucios.

Variantă din oțel inoxidabil:
știft opritor neîntărit.
Piese din oțel lucios.
Note
În timpul asamblării, valoarea max. cuplul de strângere.
On request
Alte curse disponibile la cerere.
Drawing reference
Forma A: fără canelură de blocare, fără contrapiuliță
Forma B: fără canelură de blocare, cu contrapiuliță
Forma C: cu canelură de blocare, fără contrapiuliță
Forma D: cu canelură de blocare, cu contrapiuliță
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem