{"product":{"productId":"agid.36684","price":104.11,"name":"Bolț de blocare din oțel cu dispozitiv de acționare rotativ, cap rotativ din plastic și știft de blocare conic, formă B"},"currency":"EUR"}
- Poziționare și tensionare în același timp
- Cu acționare rotativă
- Cu marcaj de blocare
Descriere
Product description
Bolțurile de blocare sunt utilizate atunci când trebuie să se prevină o modificare a poziției de blocare din cauza forțelor laterale.
Dacă semnul de blocare este vizibil, bolțul este fie complet deblocat, fie doar parțial angajat.
Dacă semnul de blocare este vizibil, bolțul este fie complet deblocat, fie doar parțial angajat.
Material
Carcasă și bolț din oțel.
Marcaj de blocare și autocolant din aluminiu.
Cap rotativ din material termoplastic PA (poliamidă).
Marcaj de blocare și autocolant din aluminiu.
Cap rotativ din material termoplastic PA (poliamidă).
Version
Carcasă și bolț nichelat.
Marcaj de blocare eloxat, roșu.
Cap rotativ ranforsat cu fibre de sticlă, negru.
Marcaj de blocare eloxat, roșu.
Cap rotativ ranforsat cu fibre de sticlă, negru.
Method of operation
Forma A:
asigurați-vă că capul rotativ se află în poziția „OFF” și că bolțul este retras.
Glisați placa cu bucșa sub șurubul de blocare.
Rotiți capul rotativ în poziția „ON” pentru prindere.
Când este complet fixat, se poate auzi un semnal de clic.
Atenție: nu slăbiți strângerea șurubului de blocare atunci când șurubul este încărcat axial. Datorită formei conice, șurubul nu se poate retrage.
Forma B:
Când capul rotativ se află în poziția „OFF”, împingeți placa cu bucșa spre bolțul de blocare până când bolțul se blochează în bucșă datorită presiunii arcului.
Capul rotativ se deplasează automat în poziția „MID”.
Rotiți butonul rotativ de la „MID” la „ON” pentru o strângere completă, până când auziți un clic.
asigurați-vă că capul rotativ se află în poziția „OFF” și că bolțul este retras.
Glisați placa cu bucșa sub șurubul de blocare.
Rotiți capul rotativ în poziția „ON” pentru prindere.
Când este complet fixat, se poate auzi un semnal de clic.
Atenție: nu slăbiți strângerea șurubului de blocare atunci când șurubul este încărcat axial. Datorită formei conice, șurubul nu se poate retrage.
Forma B:
Când capul rotativ se află în poziția „OFF”, împingeți placa cu bucșa spre bolțul de blocare până când bolțul se blochează în bucșă datorită presiunii arcului.
Capul rotativ se deplasează automat în poziția „MID”.
Rotiți butonul rotativ de la „MID” la „ON” pentru o strângere completă, până când auziți un clic.
Scope of delivery
Sunt incluse contrapiuliță și autocolant cu o grosime de 0,2 mm.
Drawing reference
1) Montare fără priză 03096-44
2) Placă înșurubată
3) Placă de prindere
4) Marcaj de blocare
5) Poziția ON
6) Poziția OFF
7) Autocolant
2) Placă înșurubată
3) Placă de prindere
4) Marcaj de blocare
5) Poziția ON
6) Poziția OFF
7) Autocolant
Accessory
Bucșă 03096-44.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.