- Șuruburile de blocare (știfturile de blocare) permit blocarea și zăvorârea
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, construcții de aparate, construcții de instalații, tehnologie de măsurare, gospodărie
- Ideal pentru spații strâmte
Descriere
Material
Variantă din oțel inoxidabil A1:
manșon filetat, mâner tip ciupercă și știft de blocare necălit 1.4305.
Știft de blocare călit 1.4034.
Arc de compresiune 1.4310.
Variantă din oțel inoxidabil A4:
manșon filetat, mâner tip ciupercă și știft de blocare 1.4404.
Arc de compresiune 1.4401.
Version
Versiunea A1 din oțel inoxidabil:
manșon filetat, fără strat de acoperire.
Mâner tip ciupercă, fără strat de acoperire.
Știft de blocare călit sau necălit, șlefuit și fără strat de acoperire.
Versiunea A4 din oțel inoxidabil:
manșon filetat, fără strat de acoperire.
Mâner tip ciupercă, fără strat de acoperire sau sablat.
Știft de blocare împământat, nichelat chimic sau fără strat de acoperire.
manșon filetat, fără strat de acoperire.
Mâner tip ciupercă, fără strat de acoperire.
Știft de blocare călit sau necălit, șlefuit și fără strat de acoperire.
Versiunea A4 din oțel inoxidabil:
manșon filetat, fără strat de acoperire.
Mâner tip ciupercă, fără strat de acoperire sau sablat.
Știft de blocare împământat, nichelat chimic sau fără strat de acoperire.
Note
Materialele utilizate permit utilizarea multiplă.
În cazul unor solicitări cu o rezistență foarte ridicată la coroziune, se recomandă utilizarea unor bolțuri de blocare din oțel inoxidabil A4.
În cazul unor solicitări cu o rezistență foarte ridicată la coroziune, se recomandă utilizarea unor bolțuri de blocare din oțel inoxidabil A4.
On request
Versiuni speciale.
Accessory
Bucșe de poziționare 03099-50.
Inele de distanțare 03089.
Seturi de fixare din oțel inoxidabil pentru piese cu pereți subțiri 03094-10.
Inele de distanțare 03089.
Seturi de fixare din oțel inoxidabil pentru piese cu pereți subțiri 03094-10.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.