{"product":{"productId":"agid.11384","price":7.36,"name":"Bolț de blocare din oțel sau oțel inoxidabil, cu mâner din ciupercă din plastic, știft de blocare prelungit, fără canelură de înclichetare, cu contrapiuliță"},"currency":"EUR"}
- Șuruburile de blocare (știfturile de blocare) permit blocarea și zăvorârea
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, construcții de aparate, construcții de instalații, tehnologie de măsurare, gospodărie
- Stabilitate ridicată
- Material: oțel sau oțel inoxidabil
Descriere
Material
Steel version
Indexing pin hardened:
grade 5.8.
Stainless steel version
Indexing pin hardened:
Threaded sleeve 1.4305.
Indexing pin 1.4034.
Indexing pin not hardened:
Threaded sleeve 1.4305.
Indexing pin 1.4305.
Mushroom knob black-grey thermoplastic.
Version
Variantă din oțel:
știft opritor întărit, șlefuit și lustruit.
Variantă din oțel inoxidabil:
știft opritor întărit, șlefuit și lucios.
Știft opritor neîntărit, șlefuit și lucios.
știft opritor întărit, șlefuit și lustruit.
Variantă din oțel inoxidabil:
știft opritor întărit, șlefuit și lucios.
Știft opritor neîntărit, șlefuit și lucios.
Note
Bolțurile de blocare sunt utilizate atunci când trebuie să se prevină o modificare a poziției de blocare din cauza forțelor laterale. Acesta poate fi mutat în altă poziție de blocare numai după ce poziția de blocare a zăvorului a fost dezactivată manual.
On request
Versiuni speciale.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.