{"product":{"productId":"agid.2577","price":6.36,"name":"Bolț de blocare, din oțel sau oțel inoxidabil, fără guler, cu mâner în formă de ciupercă, din plastic, cu capac, fără contrapiuliță"},"currency":"EUR"}
- Șuruburile de blocare (știfturile de blocare) permit blocarea și zăvorârea
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, construcții de aparate, construcții de instalații, tehnologie de măsurare, gospodărie
- Stabilitate ridicată
- Material: oțel sau oțel inoxidabil
Descriere
Material
Versiune din oțel:
manșon filetat și știft de blocare din oțel cu tăiere liberă.
Versiune din oțel inoxidabil:
Manșon filetat 1.4305.
Știft de blocare călit 1.4034.
Știft de blocare necălit 1.4305.
Mâner ciupercă termoplastic.
Version
Variantă din oțel:
manșon filetat brunat.
Știft de blocare, călit, rectificat și brunat.
Variantă din oțel inoxidabil:
manșon filetat, fără strat de acoperire.
Știft de blocare, călit și rectificat, fără strat de acoperire.
Știft de blocare, necălit și rectificat, fără strat de acoperire.
Mâner tip ciupercă negru-gri RAL 7021.
manșon filetat brunat.
Știft de blocare, călit, rectificat și brunat.
Variantă din oțel inoxidabil:
manșon filetat, fără strat de acoperire.
Știft de blocare, călit și rectificat, fără strat de acoperire.
Știft de blocare, necălit și rectificat, fără strat de acoperire.
Mâner tip ciupercă negru-gri RAL 7021.
Note
Se poate furniza o șaibă înșurubată pentru înșurubarea bolțurilor de blocare. Aceasta este împinsă sub mânerul ciupercii deblocat, astfel încât știfturile de acționare să se cupleze în fantă.
On request
Versiuni speciale.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.