Bolț de blocare fără canelură de blocare oțel întărit 03093-21410
- Șuruburile de blocare (știfturile de blocare) permit blocarea și zăvorârea
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, construcții de aparate, construcții de instalații, tehnologie de măsurare, gospodărie
- Stabilitate ridicată
- Material: oțel sau oțel inoxidabil
Unitatea de vânzare
11,62 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Bolț de blocare
Varianta 1
fără canelură de blocare
Formă
G
Tip de produs
fără guler
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
întărit
Materialul
componentei
termoplastic
Culoarea
componentei
negru-gri RAL 7021
D1 = fir
M20x1,5
D=diametrul șurubului
10
L=lungime
79
Clasa de rezistență
5.8
Cursă
S
15
D2
33
Dimensiune
4
F x 30°
2,8
Forța arcului
la sfârșit
F2 aprox. N
43
Forța arcului
la început
F1 aprox. N
15
L1
40
L2
24
Piuliță de blocare
fără contrapiuliță
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
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Versiune din oțel:
manșon filetat și știft de blocare din oțel cu tăiere liberă.
Versiune din oțel inoxidabil:
Manșon filetat 1.4305.
Știft de blocare călit 1.4034.
Știft de blocare necălit 1.4305.
Mâner ciupercă termoplastic.
Version
Variantă din oțel:
manșon filetat brunat.
Știft de blocare, călit, rectificat și brunat.
Variantă din oțel inoxidabil:
manșon filetat, fără strat de acoperire.
Știft de blocare, călit și rectificat, fără strat de acoperire.
Știft de blocare, necălit și rectificat, fără strat de acoperire.
Mâner tip ciupercă negru-gri RAL 7021.
manșon filetat brunat.
Știft de blocare, călit, rectificat și brunat.
Variantă din oțel inoxidabil:
manșon filetat, fără strat de acoperire.
Știft de blocare, călit și rectificat, fără strat de acoperire.
Știft de blocare, necălit și rectificat, fără strat de acoperire.
Mâner tip ciupercă negru-gri RAL 7021.
Note
Se poate furniza o șaibă înșurubată pentru înșurubarea bolțurilor de blocare. Aceasta este împinsă sub mânerul ciupercii deblocat, astfel încât știfturile de acționare să se cupleze în fantă.
On request
Versiuni speciale.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.