{"product":{"productId":"agid.2567","price":6.03,"name":"Bolț de blocare, din oțel sau oțel inoxidabil, fără guler, cu mâner în formă de ciupercă, din plastic și știft de blocare prelungit, fără contrapiuliță"},"currency":"EUR"}
- Șuruburile de blocare (știfturile de blocare) permit blocarea și zăvorârea
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, construcții de aparate, construcții de instalații, tehnologie de măsurare, gospodărie
- Stabilitate ridicată
- Material: oțel sau oțel inoxidabil
Descriere
Material
Steel version
Indexing pin hardened:
grade 5.8.
Stainless steel version
Indexing pin hardened:
Threaded sleeve 1.4305.
Indexing pin 1.4034.
Indexing pin not hardened:
Threaded sleeve 1.4305.
Indexing pin 1.4305.
Mushroom knob black-grey thermoplastic.
Version
Variantă din oțel:
știft opritor întărit, șlefuit și lustruit.
Variantă din oțel inoxidabil:
știft opritor întărit, șlefuit și lucios.
Știft opritor neîntărit, șlefuit și lucios.
știft opritor întărit, șlefuit și lustruit.
Variantă din oțel inoxidabil:
știft opritor întărit, șlefuit și lucios.
Știft opritor neîntărit, șlefuit și lucios.
Note
Bolțurile de blocare sunt utilizate atunci când trebuie să se prevină o modificare a poziției de blocare din cauza forțelor laterale. Acesta poate fi mutat în altă poziție de blocare numai după ce poziția de blocare a zăvorului a fost dezactivată manual.
Se poate furniza un disc de înșurubare pentru înșurubarea șuruburilor de blocare. Acesta este împins sub mânerul ciupercii deblocat astfel încât știfturile de acționare să se cupleze în fantă.
Se poate furniza un disc de înșurubare pentru înșurubarea șuruburilor de blocare. Acesta este împins sub mânerul ciupercii deblocat astfel încât știfturile de acționare să se cupleze în fantă.
On request
Versiuni speciale.
Accessory
Inele de distanțare 03089.
Seturi de fixare pentru piese subțiri 03094-10.
Seturi de fixare pentru piese subțiri 03094-10.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.