text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Bolț de blocare
Varianta 1
fără canelură de blocare
Varianta 2
cu bolț filetat
Formă
N
Tip de produs
fără guler
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
întărit
D1=Diametrul exterior
22
D=diametrul șurubului
10
L=lungime
62
Clasa de rezistență
5.8
Cursă S
10
D3
M8
Dimensiune
4
F x 30°
2,8
Forța arcului la sfârșit F2 aprox. N
34
Forța arcului la început F1 aprox. N
15
L1
40
L4
12
Piuliță de blocare
fără contrapiuliță
UNSPSC Code
31162800
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
Bolțurile de blocare sunt utilizate atunci când trebuie să se prevină o modificare a poziției de blocare din cauza forțelor laterale. Acesta poate fi mutat în altă poziție de blocare numai după ce poziția de blocare a zăvorului a fost dezactivată manual.
În cazul în care dezactivarea trebuie să aibă loc pe o perioadă mai lungă de timp, iar știftul de blocare trebuie să fie împiedicat să revină înapoi, trebuie să se utilizeze forma M.
Mânerele speciale pot fi montate pe bolțurile filetate proeminente de formă N. De asemenea, permite acționarea automată a bolțului de blocare (controlată prin program) cu ajutorul unui cilindru pneumatic, de exemplu, sau permite operarea de la distanță prin intermediul cablurilor Bowden.
Material

Variantă de oțel:
Manșon 1.0403.
Știft de blocare, oțel pentru prelucrări automate.

Variantă din oțel inoxidabil:
Manșon 1.4301. Știft de blocare, călit 1.4034.
Știft de blocare, necălit 1.4305.

Mâner tip ciupercă, din termoplastic.

Version
Versiune din oțel:
manșon brunat, sudabil.
Știft de blocare, călit, rectificat și brunat.

Versiune din oțel inoxidabil:
manșon fără strat de acoperire și sudabil.
Știft de blocare, călit și șlefuit, fără strat de acoperire.
Știft de blocare, necălit și rectificat, fără strat de acoperire.

Mâner tip ciupercă, negru gri RAL7021.
Note
În cazul în care bolțul de blocare este sudat, manșonul trebuie să fie sudat prin lipire, astfel încât arcul să nu fie deteriorat termic din cauza temperaturilor ridicate.
On request
Versiuni speciale.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem