{"product":{"productId":"agid.2595","price":7.1,"name":"Bolț de blocare, din oțel sau oțel inoxidabil, variantă netedă, fără guler, cu mâner în formă de ciupercă, din plastic, fără canelură de înclichetare"},"currency":"EUR"}
- Șuruburile de blocare (știfturile de blocare) permit blocarea și zăvorârea
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, construcții de aparate, construcții de instalații, tehnologie de măsurare, gospodărie
- Stabilitate ridicată
- Material: oțel sau oțel inoxidabil
Descriere
Material
Variantă de oțel:
Manșon 1.0403.
Știft de blocare, oțel pentru prelucrări automate.
Variantă din oțel inoxidabil:
Manșon 1.4301. Știft de blocare, călit 1.4034.
Știft de blocare, necălit 1.4305.
Mâner tip ciupercă, din termoplastic.
Version
Versiune din oțel:
manșon brunat, sudabil.
Știft de blocare, călit, rectificat și brunat.
Versiune din oțel inoxidabil:
manșon fără strat de acoperire și sudabil.
Știft de blocare, călit și șlefuit, fără strat de acoperire.
Știft de blocare, necălit și rectificat, fără strat de acoperire.
Mâner tip ciupercă, negru gri RAL7021.
manșon brunat, sudabil.
Știft de blocare, călit, rectificat și brunat.
Versiune din oțel inoxidabil:
manșon fără strat de acoperire și sudabil.
Știft de blocare, călit și șlefuit, fără strat de acoperire.
Știft de blocare, necălit și rectificat, fără strat de acoperire.
Mâner tip ciupercă, negru gri RAL7021.
Note
În cazul în care bolțul de blocare este sudat, manșonul trebuie să fie sudat prin lipire, astfel încât arcul să nu fie deteriorat termic din cauza temperaturilor ridicate.
On request
Versiuni speciale.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.