- Design compact
- Puțină nevoie de spațiu
Descriere
Product description
Bolțurile de blocare sunt utilizate atunci când trebuie să se prevină modificarea poziției de blocare din cauza forțelor transversale. Trecerea într-o altă poziție de blocare este posibilă doar după decuplarea manuală a bolțului.
În cazul în care decuplarea trebuie să aibă loc pe o perioadă mai lungă de timp și trebuie să se împiedice revenirea bolțului de blocare, trebuie utilizată forma C.
Minibolțurile de blocare sunt adecvate pentru o gamă largă de utilizări, în special în spații de instalare mici. Acestea reprezintă o alternativă compactă și economică la modelele standard cunoscute.
În cazul în care decuplarea trebuie să aibă loc pe o perioadă mai lungă de timp și trebuie să se împiedice revenirea bolțului de blocare, trebuie utilizată forma C.
Minibolțurile de blocare sunt adecvate pentru o gamă largă de utilizări, în special în spații de instalare mici. Acestea reprezintă o alternativă compactă și economică la modelele standard cunoscute.
Material
Versiune din oțel:
manșon filetat din oțel cu tăiere liberă.
Știft de blocare 1.4305.
Versiune din oțel inoxidabil:
manșon filetat și știft de blocare 1.4305.
Mâner ciupercă termoplastic.
Version
Variantă din oțel:
manșon filetat pasivat albastru.
Știft de blocare, fără strat de acoperire.
Variantă din oțel inoxidabil:
manșon filetat și știft de blocare, fără strat de acoperire.
Mâner tip ciupercă, negru-gri RAL 7021 sau roșu trafic RAL 3020.
manșon filetat pasivat albastru.
Știft de blocare, fără strat de acoperire.
Variantă din oțel inoxidabil:
manșon filetat și știft de blocare, fără strat de acoperire.
Mâner tip ciupercă, negru-gri RAL 7021 sau roșu trafic RAL 3020.
Method of operation
În cazul formei C, mânerul în formă de ciupercă poate fi rotit cu 30° pentru a menține știftul opritor în poziția trasă.
Assembly
Știftul opritor trebuie să fie tras pentru montarea cu o cheie fixă.
On request
Versiuni speciale.
Drawing reference
Forma A: fără canelură de blocare, fără contrapiuliță
Forma B: cu canelură de blocare, fără contrapiuliță
Forma B: cu canelură de blocare, fără contrapiuliță
Accessory
Inele de distanțare, din oțel inoxidabil 03089.
Piulițe hexagonale 07212.
Bucșe de poziționare pentru bolțuri de blocare 03099-50.
Piulițe hexagonale 07212.
Bucșe de poziționare pentru bolțuri de blocare 03099-50.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.